Thermostat, KP61

060L110166

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur pour tube capillaire, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP30

Détails du produit

Poids brut 0.534 Kilogram
Poids Net 0.47 Kilogram
Volume 1.468 Liter
Numéro EAN 5702428516884

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description du produit Thermostat
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.] 7 K
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.] 1.5 K
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] 7 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] 1.5 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] 23 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] 5.5 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] 23 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] 5.5 °C
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 1/10 x 19 5/8 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 2.5 x 500 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 14 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Chine
c UL us UL873, CS C22.2
Indice de protection IP30
Indice de protection Nema (~) 1
Longueur du tube capillaire [mm] 5000 mm
Longueur tube capillaire [in] 196 7/8 in
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL E31024
Nom du produit Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947 Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2
Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2
Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947 Isolation: 400V
Degré de pollution: 3
Tension de choc nominale: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Nº de dossier SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Plage de température [°C] [Max.] 15 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 59 °F
Plage de température [°F] [min.] -22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 150 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Presse-étoupe en caoutchouc
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 6-14 mm
Taux de contact AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Température max. du capteur [°C] 120 °C
Température max. du capteur [°F] 248 °F
Type KP61
Type de charge vapeur
Type de différentiel Réglable
Type de sonde Capteur pour tube capillaire
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality