Transmetteur de pression, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G4177

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Détails du produit

Poids brut 0.169 Kilogram
Poids Net 0.157 Kilogram
Volume 0.464 Liter
Numéro EAN 5702423143337

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Commentaires d'approbation ATEX Ex ec IIA T4 Gc
commun Broche2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 14 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation ATEX
CE
Indice de protection IP65
Membrane No
Niveau de clipage bas 4
Niveau de clipage haut 98
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Numéro d'article international 5702423143337
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [bar] [Max.] 35 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 507.5 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Sealed gauge
Pression de surcharge max. [bar] 100 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produit identique 060G1609
Précision, max. +/- PE [%] 1 %
Précision, type +/- PE [%] 0.3 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Rac. de pression Spécial
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-G
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] 90 %
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] 10 %
Signal Sortie Ratio metric
Sortie positive Broche3
Spécifications clés MBS 3050-2536-A1FB04-4
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques Pg 9
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Type MBS 3050
Type de raccord de pression G
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality