Transmetteur de pression, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

060G3539

Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3050-3636-A8GB04-2

Détails du produit

Poids brut 0.156 Kilogram
Poids Net 0.142 Kilogram
Volume 0.266 Liter
Numéro EAN 5702423185788

 

Alimentation positive Broche 1
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Commentaires sur les connecteurs électriques Câbles volants
commun Broche 2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Membrane No
Niveau de clipage bas 4
Niveau de clipage haut 98
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Numéro d'article international 5702423185788
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [bar] [Max.] 400 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 5800 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Sealed gauge
Pression de surcharge max. [bar] 600 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, max. +/- PE [%] 1 %
Précision, type +/- PE [%] 0.3 %
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. AMP SuperSeal
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] 90 %
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] 10 %
Réglage point zéro No
Signal Sortie Ratio metric
Sortie positive Broche 3
Spécifications clés MBS 3050-3636-A8GB04-2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques 3 broches
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 6 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 5 V
Type MBS 3050
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality