Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 20.00 bar, 0.00 psi - 290.00 psi

060G3526

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2311-A1AB04-0

Détails du produit

Poids brut 0.174 Kilogram
Poids Net 0.153 Kilogram
Volume 0.411 Liter
Numéro EAN 5702423184361

 

Alimentation positive Broche 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Commentaires d'approbation ATEX Ex ec IIA T4 Gc
commun Broche 2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 14 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Homologation ATEX
Indice de protection IP65
Membrane No
Niveau de clipage bas 3.6
Niveau de clipage haut 22.4
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.5 %
Numéro d'article international 5702423184361
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [bar] [Max.] 20 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 290 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 120 bar
Pression de surcharge max. [psi] 1740 psi
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, max. +/- PE [%] 1 %
Précision, type +/- PE [%] 0.5 %
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard EN 837
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Réglage point zéro No
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés MBS 3000-2311-A1AB04-0
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques Pg 9
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 32 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 9 V
Type MBS 3000
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Yes
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality