Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Poids brut | 0.234 Kilogram |
Poids Net | 0.186 Kilogram |
Volume | 0.411 Liter |
Numéro EAN | 5702423062751 |
Poids brut | 0.234 Kilogram |
Poids Net | 0.186 Kilogram |
Volume | 0.411 Liter |
Numéro EAN | 5702423062751 |
Alimentation positive | Broche1 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Commentaires d'approbation | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
commun | Broche2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation |
ATEX CE |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit | Transmetteur de pression |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702423062751 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 25 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 362.5 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 50 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Précision, max. +/- PE [%] | 0.8 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard | EN 837 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 3050-2411-A1AB08-0 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Type | MBS 3050 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |
Alimentation positive | Broche1 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Commentaires d'approbation | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
commun | Broche2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation |
ATEX CE |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit | Transmetteur de pression |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702423062751 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 25 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 362.5 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 50 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Précision, max. +/- PE [%] | 0.8 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard | EN 837 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 3050-2411-A1AB08-0 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Type | MBS 3050 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |