Transmetteur de pression, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G2004

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32-D533-A1AB06-0

Détails du produit

Bruttogewicht 0.215 Kilogram
Gewicht netto 0.168 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702422067764

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 3
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [V] [max.] 5 V
Ausgangssignal [V] [min.] 1 V
Austritt Sign. Voltage
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard EN 837
Druckanschlussgröße 3/8
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 6 bar
Druckbereich [bar] [min.] -1 bar
Druckbereich [psi] [max.] 87 psi
Druckbereich [psi] [min.] -14.5 psi
Druckreferenz Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 0.8 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.3 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 5.6
In scope of WEEE Yes
Internationale Artikelnummer 5702422067764
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Max. Überlastdruck [bar] 33 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 0.1
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spezifik. Schlüssel AKS 32-D533-A1AB06-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ AKS 32
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Zulassungsstandard 6967179
E227388
E31024

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality