Transmetteur de pression, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1712

Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 33-6631-A1EC04-0

Détails du produit

Poids brut 0.172 Kilogram
Poids Net 0.151 Kilogram
Volume 0.424 Liter
Numéro EAN 5702423205417

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires d'approbation ATEX Ex ec IIA T4 Gc
commun Broche2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Dim. du raccord de pression 1/4-18
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 14 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
Indice de protection IP65
Membrane No
Niveau de clipage bas 3.6
Niveau de clipage haut 22.4
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP Sensor AKS 33
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Norme d’approbation 6967179
E227388
E31024
Numéro d'article international 5702423205417
Nº de dossier SCIP 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Plage de pression [bar] [Max.] 34.5 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 500 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Sealed gauge
Pression de surcharge max. [psi] 800 psi
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, max. +/- PE [%] 0.8 %
Précision, type +/- PE [%] 0.3 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression standard ANSI/ASME B1.20.1
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Réglage point zéro No
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés AKS 33-6631-A1EC04-0
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques Pg 9
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Type AKS 33
Type de raccord de pression NPT
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality