Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance |
Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Presse-étoupe métallique |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Femelle |
Description du produit |
Pressostat |
Différentiel [bar] [max.] |
4 bar |
Différentiel [bar] [min.] |
0.7 bar |
Différentiel [psi] [max.] |
58 psi |
Différentiel [psi] [min.] |
10 psi |
Dim. du raccord de pression |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element de détection de pression |
Soufflets |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
30 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fonction du contact |
SPDT |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Chine UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Indice de protection |
IP55 |
Maintenable |
Non |
Nom de l'approbation UL |
E31024 MH27572 |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] |
14 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] |
2 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] |
203 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] |
29 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
149 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Pression de test max. [bar] Pe |
22 bar |
Pression de test max. [psig] |
319 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
17 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
245 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Mâle |
Product Name Description |
Pressure switch |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard |
ISO 228-1 |
Raccords électriques standards |
DIN 40430 |
Remarque sur la température ambiante |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement |
Auto |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Type |
KP36 |
Type de raccord de pression |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |