Pressostat, KPS33

060-311766

Différentiel [bar]: 0.20, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 10.0

Détails du produit

Poids brut 1.132 Kilogram
Poids Net 1.047 Kilogram
Volume 2.518 Liter
Numéro EAN 5702423146918

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Commentaires sur les connecteurs électriques Presse-étoupe métallique
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] 0.2 bar
Différentiel [psi] 3 psi
Dim. du raccord de pression 3/8
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT or
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
UL
Indice de protection IP67
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL E73170
Nom du produit Pressostat
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Nº de dossier SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] Pe 10 bar
Pression de test max. [psig] 145 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Auto
Réglage d'usine [bar] 0.7 bar
Réglages d'usine [MPa] 0.07 MPa
Réglages d'usine [psig] 10.2 psig
Signal d'alarme En hausse
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Type KPS33
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality