Pressostat, KP36

060-114466

Plage de pression de régulation: 4.00 - 12.00, Différentiel [bar]: 0.50 - 2.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0

Détails du produit

Poids brut 0.337 Kilogram
Poids Net 0.3 Kilogram
Volume 0.57 Liter
Numéro EAN 5702423148721

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 2 bar
Différentiel [bar] [min.] 0.5 bar
Différentiel [psi] [max.] 29 psi
Différentiel [psi] [min.] 7 psi
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 36 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT or
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Chine
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Indice de protection IP30
Indice de protection Nema (~) 1
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL E31024
MH27572
Nom du produit Pressostat
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Nº de dossier SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 12 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 4 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 174 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 58 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] Pe 22 bar
Pression de test max. [psig] 319 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 17 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 245 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standard ISO 228-1
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Auto
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 6-14 mm
Taux de contact AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Type KP36
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality