Accessoires de contacteurs, TUBE CAPILLAIRE 2,0M 21mm

060-016366

TUBE CAPILLAIRE 2,0M 21mm, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 40

Détails du produit

Poids brut 0.142 Kilogram
Poids Net 0.13 Kilogram
Volume 0.51 Liter
Numéro EAN 5702428365222

 

Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4 in
Désignation du modèle Tube capillaire
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
Groupe de produits Switches accessories
Longueur du tube capilaire 78 in
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Matériau du tube capillaire Cuivre
Notes de raccord Embout de 21 mm
Product Name Description Tube capillaire
Produit identique 060-019366
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type racc. entrée press. Signal
Utilisé pour produits KP
MP
RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality