Accessoires de contacteurs, TUBE CAPILLAIRE 1,0M ACIER G3/8 M10X0,75
060-008266
TUBE CAPILLAIRE 1,0M ACIER G3/8 M10X0,75, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 40
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
TUBE CAPILLAIRE 1,0M ACIER G3/8 M10X0,75, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 40
Poids brut | 0.104 Kilogram |
Poids Net | 0.036 Kilogram |
Volume | 0.379 Liter |
Numéro EAN | 5702428365215 |
Poids brut | 0.104 Kilogram |
Poids Net | 0.036 Kilogram |
Volume | 0.379 Liter |
Numéro EAN | 5702428365215 |
Conn. pression de sortie std. | ISO 228-1 |
Diamètre du raccord d'entrée pression [mm] | 10 x 0.75 |
Diamètre du raccord de sortie pression [in] | 3/8 |
Désignation du modèle | Tube capillaire |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
Entrée press. int./ext. | Interne |
Groupe de produits | Switches accessories |
Longueur du tube capilaire | 39 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
Matériau du tube capillaire | Acier inox |
Notes de raccord |
Embout de 25 mm Bidirectionnel |
Pièces inclues | 1 x rondelle en alu |
Product Name Description | Tube capillaire |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Accessory |
Type racc. entrée press. | M |
Type racc. sortie press. | G |
Utilisé pour les commentaires produits | Pour R717 |
Utilisé pour produits |
CAS KPS MBC RT |
Conn. pression de sortie std. | ISO 228-1 |
Diamètre du raccord d'entrée pression [mm] | 10 x 0.75 |
Diamètre du raccord de sortie pression [in] | 3/8 |
Désignation du modèle | Tube capillaire |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
Entrée press. int./ext. | Interne |
Groupe de produits | Switches accessories |
Longueur du tube capilaire | 39 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
Matériau du tube capillaire | Acier inox |
Notes de raccord |
Embout de 25 mm Bidirectionnel |
Pièces inclues | 1 x rondelle en alu |
Product Name Description | Tube capillaire |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Accessory |
Type racc. entrée press. | M |
Type racc. sortie press. | G |
Utilisé pour les commentaires produits | Pour R717 |
Utilisé pour produits |
CAS KPS MBC RT |