Allumeurs électroniques, EBI4 C1 P, Tension crête secondaire [kV]: 12, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Boîtier: Standard

052F4048

EBI4 ENTRETIEN # 4

Détails du produit

Poids brut 0.34 Kilogram
Poids Net 0.339 Kilogram
Volume 0.402 Liter
Numéro EAN 5702425078156

 

Boîtier Standard
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de boîtier primaire IP40
Consommation électrique [VA] 60 VA
Courant primaire [A] 0.25 A
Description EBI4 ENTRETIEN # 4
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Fréquence primaire [Hz] 50/60
Fusible principal [A] [Min.] 10 A
Groupe de produits Ignition Units
Homologation CE
UKCA
Nom du produit dans le dossier SCIP Ignition unit EB14
Nº de dossier SCIP 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Présence de batteries Non
Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA] 30 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 85 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -25 °C
Tension crête secondaire [kV] 12
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 255 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 187 V
Type EBI4 C1 P
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality