Allumeurs électroniques, EBI4, Tension crête secondaire [kV]: 15, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Boîtier: Spécial

052F4031

EBI4 BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.26 Kilogram
Poids Net 0.252 Kilogram
Volume 0.402 Liter
Numéro EAN 5702425074974

 

Boîtier Spécial
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de boîtier primaire IP40
Consommation électrique [VA] 60 VA
Courant primaire [A] 0.25 A
Description EBI4 BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Fréquence primaire [Hz] 50/60
Fusible principal [A] [Min.] 10 A
Groupe de produits Ignition Units
Homologation CE
UKCA
Nom du produit dans le dossier SCIP Ignition unit EBI4
Nº de dossier SCIP 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Présence de batteries Non
Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA] 40 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 85 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -25 °C
Tension crête secondaire [kV] 15
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 255 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 187 V
Type EBI4
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality