Vanne solénoïde, EV220A, Fonction: NF, NPT, 1/4, 1.000 m³/h, NBR
042U6003
Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Poids brut | 0.552 Kilogram |
Poids Net | 0.538 Kilogram |
Volume | 0.41 Liter |
Numéro EAN | 5702423139712 |
Poids brut | 0.552 Kilogram |
Poids Net | 0.538 Kilogram |
Volume | 0.41 Liter |
Numéro EAN | 5702423139712 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | A |
Application | Ouvert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Cv [gal/min] | 1.16 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0.2 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 232 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 2.9 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/4 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 6 mm |
Désignation du modèle | EV220A 6 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/4 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom du programme pièces | EV220A |
Nombre de voies | 2/2 |
Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 24 bar |
Pression de test max. [psig] | 348 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 16 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Water,Brine,Oil,Air |
Spécifications clés | EV220A 6B N 14N NC000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 40 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 250 ms |
Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
Type | EV220A |
Type de raccord | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 1 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | A |
Application | Ouvert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Cv [gal/min] | 1.16 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0.2 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 232 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 2.9 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/4 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 6 mm |
Désignation du modèle | EV220A 6 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/4 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom du programme pièces | EV220A |
Nombre de voies | 2/2 |
Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 24 bar |
Pression de test max. [psig] | 348 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 16 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Water,Brine,Oil,Air |
Spécifications clés | EV220A 6B N 14N NC000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 40 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 250 ms |
Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
Type | EV220A |
Type de raccord | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 1 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |