Vanne solénoïde, EV220A, Fonction: NF, G, 1 1/4, 15.000 m³/h, EPDM

042U4085

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 2.28 Kilogram
Poids Net 1.898 Kilogram
Volume 8.124 Liter
Numéro EAN 5702423232567

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur A
Application Ouvert
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 17.3 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 232 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.35 psi
Dimension du raccord [in] 1 1/4
Dimensions de l'orifice [mm] 32 mm
Désignation du modèle EV220A 32
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 1 1/4 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint EPDM
Matériau du raccord Laiton
Nom du programme pièces EV220A
Nombre de voies 2/2
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression de test max. [bar] 24 bar
Pression de test max. [psig] 348 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 16 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 232 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Water & Brine
Spécifications clés EV220A 32B G 114E NC000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 9 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.35 in
Taille de l’actionneur 9 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 2500 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 4000 ms
Température ambiante max. [°C] 50 °C
Température ambiante max. [°F] 122 °F
Type EV220A
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 15 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality