Accessoires produit |
Accessoires pour électrovannes |
Actionneur |
A |
Application |
Ouvert |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Connexion standard |
ISO 228-1 |
Cv [gal/min] |
8.1 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] |
0.2 bar |
Différence de pression [psi] [max.] |
145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] |
2.9 psi |
Dimension du raccord [in] |
1 |
Dimensions de l'orifice [mm] |
22 mm |
Désignation du modèle |
EV220A 22 |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
12 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Flux |
Mono-directionnel |
Fonction |
NF |
Fonctionnement |
Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] |
7/8 in |
Groupe de fluide |
1 |
Groupe de produits |
Solenoid valves |
Indicateur de direction du débit |
Flèche 1 voie estampée |
Maintenable |
Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps |
Laiton |
Matériau du joint |
FKM |
Matériau du raccord |
Laiton |
Nom du programme pièces |
EV220A |
Nombre de voies |
2/2 |
Observations sur la tolérance du fluide |
Eau à une température max. de 60 °C/140 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
0 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
32 °F |
Pression de test max. [bar] |
15 bar |
Pression de test max. [psig] |
217.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] |
10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
10 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
145 psig |
Product Name Description |
Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord interne/externe |
Interne |
Recommandations de fluides |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés |
EV220A 22B G 1F NC000 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] |
9 mm |
Taille de l'actionneur [in] |
0.35 in |
Taille de l’actionneur |
9 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] |
200 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] |
500 ms |
Température ambiante max. [°C] |
50 °C |
Température ambiante max. [°F] |
122 °F |
Type |
EV220A |
Type de raccord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
7 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] |
50 cSt |