Vanne solénoïde, EV220A, Fonction: NF, G, 1/2, 2.500 m³/h, FKM

042U4025

La production de ce produit a été arrêtée.
Nous avons un produit de remplacement.

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Détails du produit

Poids brut 0.57 Kilogram
Poids Net 0.516 Kilogram
Volume 0.892 Liter
Numéro EAN 5702423106585

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur A
Application Ouvert
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 2.9 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.2 bar
Différence de pression [psi] [max.] 145 psi
Différence de pression [psi] [min.] 2.9 psi
Dimension du raccord [in] 1/2
Dimensions de l'orifice [mm] 12 mm
Désignation du modèle EV220A 12
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 1/2 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint FKM
Matériau du raccord Laiton
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du programme pièces EV220A
Nombre de voies 2/2
Observations sur la tolérance du fluide Eau à une température max. de 60 °C/140 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] 0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 32 °F
Pression de test max. [bar] 15 bar
Pression de test max. [psig] 217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Oil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clés EV220A 12B G 12F NC000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 9 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.35 in
Taille de l’actionneur 9 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 60 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 300 ms
Température ambiante max. [°C] 50 °C
Température ambiante max. [°F] 122 °F
Type EV220A
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 2.5 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality