Vanne solénoïde, EV220A, Fonction: NF, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR

042U4024

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.552 Kilogram
Poids Net 0.498 Kilogram
Volume 0.898 Liter
Numéro EAN 5702423106608

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur A
Application Ouvert
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 232 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.35 psi
Dimension du raccord [in] 1/2
Dimensions de l'orifice [mm] 14 mm
Désignation du modèle EV220A 14
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 4/16 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint NBR
Matériau du raccord Laiton
Nom du programme pièces EV220A
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP fca88fb9-46da-455b-bd63-a92731ab3430
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de test max. [bar] 24 bar
Pression de test max. [psig] 348 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 16 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 232 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Water,Brine,Oil,Air
Spécifications clés EV220A 14 G 12N NC000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 9 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.35 in
Taille de l’actionneur 9 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 100 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 400 ms
Température ambiante max. [°C] 50 °C
Température ambiante max. [°F] 122 °F
Type EV220A
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 4 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality