Bobine d'électrovanne, BC230C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Emballage multiple

042N7518

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00

Détails du produit

Poids brut 0.176 Kilogram
Poids Net 0.163 Kilogram
Volume 0.12 Liter
Numéro EAN 5702422030782

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
China RoHS compliance Out of scope
Conditions d'humidité relative Sans condensation
Connecteur électrique 3 x cosses
Consommation électrique 50Hz [VA] 25 VA
Consommation électrique 60Hz [VA] 19 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 12 W
Consommation électrique [W] 60Hz 9.5 W
Couleur Bleu
Désignation du modèle BC230C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 45 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Humidité relative [% HR] [max.] 97 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP00
Maintenable Non
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIP 042N7518
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN
Raccordement bobine Cosse DIN
Raccords électriques standards EN175301-803
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Taille des raccords électriques 6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 230 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V] 220 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 230 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V] 220 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type BC230C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality