Bobine d'électrovanne, BC024C, Cosse DIN, Emballage multiple

042N7506

Racc. Élect.: Cosse DIN, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00

Détails du produit

Poids brut 0.175 Kilogram
Poids Net 0.16 Kilogram
Volume 0.12 Liter
Numéro EAN 5702422120919

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
China RoHS compliance Out of scope
Conditions d'humidité relative Sans condensation
Connecteur électrique 3 x cosses
Consommation électrique 50Hz [VA] 24 VA
Consommation électrique 60Hz [VA] 19 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 12 W
Consommation électrique [W] 60Hz 10 W
Couleur Bleu
Désignation du modèle BC024C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 45 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Humidité relative [% HR] [max.] 97 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP00
Maintenable Non
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN
Raccordement bobine Cosse DIN
Raccords électriques standards EN175301-803
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Taille des raccords électriques 6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 24 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 24 V
Type BC024C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality