Vanne pilotée à siège incliné, AV210C, NPT, 1, PTFE, Fonction: NF

042N4554

Matériau du corps: Acier inoxydable

Détails du produit

Poids brut 2.038 Kg
Poids Net 1.538 Kg
Volume 3.625 Liter
Numéro EAN 5702423194506

 

Accessoires produit Ext. operat. valve accessories
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 23.1 gal/min
Diamètre de la tête de régulation [mm] 63 mm
Différence de pression [bar] [min.] 0 bar
Dimension du raccord [in] 1
Dimensions de l'orifice [mm] 25 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 4 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction NF
Fonctionnement Piston (équerre)
Groupe de produits Externally operated valves
Maintenable Ext. operat. valve spare parts
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du joint PTFE
Nom du produit dans le dossier SCIP AV210 stainless
Nº de dossier SCIP c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
Plage de pression de régulation [bar] [max.] 10 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.] 4 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.] 145 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.] 58 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 180 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 356 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression de test max. [bar] 37.5 bar
Pression de test max. [psig] 544 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 11 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 25 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 363 psig
Product Name Description Vanne pilotée à siège incliné
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord interne/externe Interne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type AV210C
Type de raccord NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 20 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality