Accessoires produit |
Ext. operat. valve accessories |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv [gal/min] |
23.1 gal/min |
Diamètre de la tête de régulation [mm] |
63 mm |
Différence de pression [bar] [min.] |
0 bar |
Dimension du raccord [in] |
1 |
Dimensions de l'orifice [mm] |
25 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
4 Qté |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fermeture |
Contre l'écoulement |
Fonction |
NO |
Fonctionnement |
Piston (équerre) |
Groupe de produits |
Externally operated valves |
Maintenable |
Ext. operat. valve spare parts |
Matériau du corps |
Acier inoxydable |
Matériau du joint |
PTFE |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
AV210 stainless |
Nº de dossier SCIP |
c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f |
Plage de pression de régulation [bar] [max.] |
10 bar |
Plage de pression de régulation [bar] [min.] |
4.8 bar |
Plage de pression de régulation [psig] [max.] |
145 psig |
Plage de pression de régulation [psig] [min.] |
69.6 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-22 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
180 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
356 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-22 °F |
Pression de test max. [bar] |
37.5 bar |
Pression de test max. [psig] |
544 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] |
16 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
25 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
363 psig |
Product Name Description |
Vanne pilotée à siège incliné |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Raccord interne/externe |
Interne |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type |
AV210C |
Type de raccord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
20 m³/h |