Bobine d'électrovanne, AY240C, Cosse US, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Emballage multiple

042N4230

Racc. Élect.: Cosse US, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00

Détails du produit

Poids brut 0.11 Kilogram
Poids Net 0.099 Kilogram
Volume 0.084 Liter
Numéro EAN 5702423272433

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Conformité UL 429
Connecteur électrique 2 x cosses
Consommation électrique 50Hz [VA] 16 VA
Consommation électrique 60Hz [VA] 16 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 8 W
Consommation électrique [W] 60Hz 8 W
Couleur Bleu
Désignation du modèle AY240C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation LLC CDC TYSK
cURus
Indice de protection IP00
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL MH29671
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du programme pièces EV220S
Numéro pièce détaché 042N4230
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Produit identique 042N8230
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse US
Raccordement bobine Cosse US 0,25po
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur 9 mm
Taille des raccords électriques 0,25"
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 240 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V] 208 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 240 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V] 208 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 208 V
Type AY240C
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality