Bobine d'électrovanne, AK012C, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 12, Emballage multiple

042N0846

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 12, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00

Détails du produit

Poids brut 0.118 Kilogram
Poids Net 0.106 Kilogram
Volume 0.089 Liter
Numéro EAN 5702423063567

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Vis à serrage manuel
Connecteur électrique 3 x cosses
Consommation électrique 50Hz [VA] 6 VA
Consommation électrique 60Hz [VA] 5 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 3 W
Consommation électrique [W] 60Hz 2.5 W
Couleur Noir
Désignation du modèle AK012C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Indice de protection IP00
Maintenable Non
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN
Raccordement bobine Cosse DIN
Raccords électriques standards EN175301-803
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur 9 mm
Taille des raccords électriques 6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 12 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 12 V
Tension d’alimentation [V] AC 12 V
Type AK012C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality