Pièce de rechange, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Connecteur

042N0265

Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobine type B 018Z, Désignation du modèle: Connecteur, Connecteur

Détails du produit

Poids brut 0.026 Kilogram
Poids Net 0.026 Kilogram
Volume 0.056 Liter
Numéro EAN 5702423205899

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contacts 2 + PE
couleur de LED Rouge
Courant max. de fonctionnement [A] 16 A
Diamètre câble [in] [max.] 0.32 in
Diamètre câble [in] [min.] 0.24 in
Diamètre câble [mm] [min.] 6 mm
Diamètre de câble [mm] [max.] 8 mm
Désignation du modèle Connecteur
El. conn. form Forme A
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 100 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Solenoid coil accessories
Indice de protection IP65
Matériau de contact CuZn (plaqué Cu/Sn)
Matériau du joint NBR
Nom du produit Connecteur
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 194 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Raccords électriques standards EN 175301-803
Résistance de contact max. [mOhm] 15 mOhm
Section du conducteur , max. [mm²] 1.5 mm²
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ± 10%
Type Spare part
Type de joint Profilé
Type du corps Translucide
Utilisé pour produits 018F Coil Type B
Bobine type B 018Z
042N Coil Type B

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality