COM 10C

040B0174

Type: COM 10C, Pièces inclues: Jeu d’adaptateurs AD118-18 DF; Câble de relais; Câble d'alimentation, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

Détails du produit

Poids brut 1.15 Kilogram
Poids Net 1.05 Kilogram
Volume 2.416 Liter
Numéro EAN 5715162906477

 

Accessoires produit Oil Management assesories
CE evaluated Yes
Compatibilité des lubrifiants MO
PAG
POE
Connection length [mm] 40 mm
Courant max. de fonctionnement [A] 0.04 A
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Frequency [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Oil level regulators
Homologation CE
EAC
UKCA
Longueur du câble [m] 3 m
Maintenable Oil management spare parts
Nom du produit Oil level regulator kit
OPD max. [bar] 40 bar
Pays d'origine FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
Pièces inclues Jeu d’adaptateurs AD118-18 DF
Câble d'alimentation
Câble de relais
Pression d’utilisation max. [bar] 60 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 870 psig
Présence de batteries Non
Taux de contact 3 A, 230 V
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type COM 10C
Type de raccord UNEF

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality