Détails du produit

Poids brut 1.15 Kilogram
Poids Net 0.929 Kilogram
Volume 5.124 Liter
Numéro EAN 5702422042174

 

Accessoires produit Oil Management assesories
Approbation du nom du fichier SÉPARATEUR D'HUILE DE RÉFRIGÉRANT 169N
China RoHS compliance Yes
Dimensions raccord de retour [in] 7/16 in - 20 UNF
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 4 Qté
Entrée [in] 3/4 in - 16 UNF
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Groupe de produits Oil separators
Homologation Homologué C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit OIL/IN/OUT gravé
Maintenable Pièces de rechange OUB
Nom du produit Séparateur d’huile
Nom du produit dans le dossier SCIP OUB 1 - 4
Nº de dossier SCIP 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] 40 bar
Pression de test max. [psig] 580 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R134a [kW] 2.5 kW
Puissance nominale R22 [kW] 3.1 kW
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Puissance nominale R407C [kW] 4.4 kW
Renseignements complémentaires Excl. unions
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 3/4 po – 16 UNF
Type OUB 1
Type de Sortie Écrou-raccord
Type racc. Retour FLARE
Type raccordement Entrée Écrou-raccord
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volume de réservoir d'huile [l] 0.1 L
Volume du réservoir d'huile [foz US] 3.38 Fluid Ounce US
Volume net [gal US] 0.14 gal
Volume net [l] 0.52 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality