Régulateur de pression du carter, KVL 12

034L1243

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 3.200, Pression d’utilisation max. [bar]: 18.0

Détails du produit

Poids brut 0.337 Kilogram
Poids Net 0.312 Kilogram
Volume 0.624 Liter
Numéro EAN 5702428410434

 

Accessoires produit Non
Approbation du nom du fichier VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Bande P max. [bar] 2 bar
Bande P max. [psi] 29 psi
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cv [gal/min] 3.7 gal/min
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 18 Qté
Entrée [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R513A
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Chine
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie gravée
Maintenable Pièces de rechange de vanne KV
Nº de dossier SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Plage de régulation [bar] [max.] 6 bar
Plage de régulation [bar] [min.] 0.2 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 87 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 3 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -76 °F
Pression de test max. [bar] 19.8 bar
Pression de test max. [psig] 286 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 18 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 260 psig
Product Name Description Régulateur de pression du carter
Produit identique 034L0043
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R134a [kW] 5.3 kW
Puissance nominale R134a [TR] 0.8 TR
Puissance nominale R22 [kW] 7.1 kW
Puissance nominale R22 [TR] 1.2 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 6.3 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 1 TR
Puissance nominale R407C [kW] 6.4 kW
Puissance nominale R407C [TR] 1.1 TR
Réglage d'usine [bar] 2 bar
Réglages d'usine [psig] 29 psig
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 1/2 in
Type KVL 12
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 3.2 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality