Accessoires produit |
Non |
Approbation du nom du fichier |
VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Bande P max. [bar] |
2 bar |
Bande P max. [psi] |
29 psi |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Cv [gal/min] |
1.44 gal/min |
Dimension entrée [mm] |
16 mm |
Dimensions de sortie [mm] |
16 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
18 Qté |
Entrée [in] |
5/8 in |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R513A |
Groupe de produits |
Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Chine |
Indicateur de direction du débit |
Flèche 1 voie gravée |
Maintenable |
Pièces de rechange de vanne KV |
Nº de dossier SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Plage de régulation [bar] [max.] |
6 bar |
Plage de régulation [bar] [min.] |
0.2 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] |
87 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] |
3 psig |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
130 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-45 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
266 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-49 °F |
Pression de test max. [bar] |
31 bar |
Pression de test max. [psig] |
450 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
406 psig |
Product Name Description |
Régulateur de dérivation de gaz chauds |
Produit identique |
034L0147 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance nominale R134a [kW] |
9.4 kW |
Puissance nominale R134a [TR] |
2.65 TR |
Puissance nominale R22 [kW] |
14.9 kW |
Puissance nominale R22 [TR] |
4.17 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] |
13.6 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] |
3.93 TR |
Puissance nominale R407C [kW] |
16.4 kW |
Puissance nominale R407C [TR] |
4.5 TR |
Réglage d'usine [bar] |
2 bar |
Réglages d'usine [psig] |
29 psig |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille Sortie [in] |
5/8 in |
Type |
KVC 15 |
Type de Sortie |
à braser, ODF |
Type raccordement Entrée |
à braser, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
1.25 m³/h |