Détendeur électrique, ETS 8M40L

034G8800

Type de raccord: À braser, ODM, Entrée [in]: 3/8po, Taille Sortie [in]: 3/8po

Détails du produit

Poids brut 0.216 Kilogram
Poids Net 0.146 Kilogram
Volume 0.924 Liter
Numéro EAN 5702424595210

 

Caractéristique du débit Linéaire
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants POE
PVE
Conditions de puissance nominale [SI] Tc=38°C
Te=5°C
Tl=34°C
Dimensions de l'orifice [mm] 4 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrée [in] 3/8po
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R1234ze(E)
R134a
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454B
R454C
R513A
R515B
Flux Bidirectionnel
Fuite min. [cm³/min] à 1 MPa 800 cm³/min
Groupe de produits Expansion valves
Homologation UR
cURus
Humidité relative (HR) [%] [max.] 95 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 0 %
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé 37 ± 15 steps
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal 37 ± 15 steps
Maintenable Non
Matériau du raccord Cu-plated SS
Mode étape Excitation 1-2 (demi-pas)
Nom du produit Détendeur électrique
Nom du programme pièces ETS 8M
OPD max. [bar] 39 bar
OPD max. [psig] 566 psig
OPD max. inversé [bar] 32 bar
OPD max. inversé [psi] 497.1 psi
Pas totaux 500 (half steps)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Plage de température de stockage [°C] [max.] 60 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.] -30 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.] 140 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.] -22 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale R410A [kW] 60 kW
Puissance nominale R410A [TR] 17 TR
Style de conception L
Taille Sortie [in] 3/8po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 70 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -30 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 158 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -22 °F
Type ETS 8M40L
Type de moteur Moteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de raccord À braser, ODM
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality