Bobine de détendeur électrique, ETS 8M

034G8352

Tension d’alimentation [V] DC: 12, Longueur du câble [m]: 6

Détails du produit

Poids brut 0.297 Kilogram
Poids Net 0.21 Kilogram
Volume 0.861 Liter
Numéro EAN 5715162493236

 

Accessoires produit Accessoires pour vanne pas-à-pas
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation B
Connecteur électrique MC-RA3.5H04C-0001
Consommation électrique [W] 1.9 W
Câble 236.2 in
Désignation du modèle Bi-polar stator for ETS 8M
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Groupe de produits Expansion valves
Homologation cURus
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 6 m
Maintenable Non
Nom du produit Bobine de détendeur électrique
Nom du programme pièces ETS 8M
Plage de courant [A] 0.14 A
Présence de batteries Non
Résistance de la bobine [Ohm] 92
Supply voltage [V] DC 12 V
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type ETS 8M
Type de moteur Bipolaire
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits ETS 8M

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality