Détendeur électrique, ETS 50

034G1705

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po

Détails du produit

Poids brut 1.746 Kilogram
Poids Net 1.467 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702428827027

 

Accessoires produit Accessoires pour vanne pas-à-pas
Catégorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants MO
POE
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Courant de phase (pic) [mA] 141 mA
Courant de phase (RMS) [mA] 100 mA
Cycle de travail admissible max. [%] 100 %
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrée [in] 7/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Indice de protection IP67
Inductance de phase [µH] 85000 μH
Maintenable Pièces de rechange vanne pas-à-pas
Matériau du raccord Bimétallique : acier/cuivre
Mode étape Pas complet à 2 phases
Nom du produit Détendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP ETS 50-100 with sight glass
Nº de dossier SCIP c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
OPD max. [bar] 33 bar
OPD max. [psi] 478.6 psi
OPD max. inversé [bar] 33 bar
OPD max. inversé [psi] 478.6 psi
Option en fonctionnement manuel conducteur service AST-G
Pas totaux 2625 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 660 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance max. consommée [W] 5.5 W
Puissance max. consommée [W] 1.3 W
Puissance nominale R134a [kW] 170 kW
Puissance nominale R134a [TR] 48.9 TR
Puissance nominale R22 [kW] 215 kW
Puissance nominale R22 [TR] 62 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 161.4 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 46.3 TR
Puissance nominale R407C [kW] 240.5 kW
Puissance nominale R407C [TR] 69.1 TR
Puissance nominale R410A [kW] 262.3 kW
Puissance nominale R410A [TR] 75.7 TR
Racc. Élect. M12
Remarques sur les conditions de puissance nominale Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Régulateurs Danfoss compatibles EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Résistance [kOhm] 0.1 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille des raccords électriques 4 broches
Taille Sortie [in] 1 1/8 po
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] 17 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] 8.5 s
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 65 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 150 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -40 °F
Tension [V] DC [max.] 13.8 V
Tension [V] DC [min.] 11.5 V
Type ETS 50
Type de moteur Bipolaire
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser ODF
Type raccordement Entrée à braser ODF
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Voyant liquide Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality