Vanne solénoïde, EV224B, Fonction: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
032U865132
Recommandations de fluides: Air comprimé, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Recommandations de fluides: Air comprimé, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Poids brut | 1.025 Kilogram |
Poids Net | 0.967 Kilogram |
Volume | 0.892 Liter |
Numéro EAN | 5702423271436 |
Poids brut | 1.025 Kilogram |
Poids Net | 0.967 Kilogram |
Volume | 0.892 Liter |
Numéro EAN | 5702423271436 |
Actionneur | B |
Application | Ouvert |
Bobine | BB |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Consommation électrique [W] 50Hz | 16 W |
Consommation électrique [W] 60Hz | 13 W |
Cv [gal/min] | 4.6 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0.3 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 580 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 15 mm |
Désignation du modèle | EV224B 15 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NO |
Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 5/8 in |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Indice de protection | IP65 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du raccord | Laiton |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Observations sur la tolérance du fluide | Air avec/sans huile minérale |
Option Bobine | Clip-on |
Orifice d'égalisation ouvert/fermé | Orifice d'égalisation en option |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 60 bar |
Pression de test max. [psig] | 870 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Air comprimé |
Spécifications clés | EV224B 15B G 12N NO000 BB230CS |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | EV224B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Actionneur | B |
Application | Ouvert |
Bobine | BB |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Consommation électrique [W] 50Hz | 16 W |
Consommation électrique [W] 60Hz | 13 W |
Cv [gal/min] | 4.6 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0.3 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 580 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 15 mm |
Désignation du modèle | EV224B 15 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NO |
Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 5/8 in |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Indice de protection | IP65 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du raccord | Laiton |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
Observations sur la tolérance du fluide | Air avec/sans huile minérale |
Option Bobine | Clip-on |
Orifice d'égalisation ouvert/fermé | Orifice d'égalisation en option |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 60 bar |
Pression de test max. [psig] | 870 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Air comprimé |
Spécifications clés | EV224B 15B G 12N NO000 BB230CS |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | EV224B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |