Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NO, G, 1 1/4, 18.00 m³/h, NBR

032U7183

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Homologation: DNVGL-CG-0339; CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 2.288 Kilogram
Poids Net 1.927 Kilogram
Volume 8.124 Liter
Numéro EAN 5702423125210

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Ouvert
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 20.8 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 145 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.35 psi
Dimension du raccord [in] 1 1/4
Dimensions de l'orifice [mm] 32 mm
Désignation du modèle EV220B 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NO
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 1 1/4 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint NBR
Matériau du raccord Laiton
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du programme pièces EV220B 15 - 50
Nombre de voies 2/2
Note sur pression de service max. Liquides : max. 10 bar/145 psi
Nº de dossier SCIP e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Orifice d'égalisation ouvert/fermé Orifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de test max. [bar] 15 bar
Pression de test max. [psig] 217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Water,Brine,Oil,Air
Spécifications clés EV220B 32B G 114N NO000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 1000 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 2500 ms
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Type EV220B
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 18 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality