Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NO, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM

032U6544

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: DNVGL-CG-0339; GL; C UL LISTE US, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Détails du produit

Poids brut 0.761 Kilogram
Poids Net 0.707 Kilogram
Volume 0.85 Liter
Numéro EAN 5702423031801

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Ouvert
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 142 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.351 psi
Dimension du raccord [in] 1/2
Dimensions de l'orifice [mm] 15 mm
Désignation du modèle EV220B 15
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NO
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 5/8 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation C UL LISTE US
GL
cURus recognized
DNVGL-CG-0339
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint EPDM
Matériau du raccord Laiton
Nom du programme pièces EV220B 15 - 50
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Vapeur max. 4 bar
Température : dépendante de la bobine
Orifice d'égalisation ouvert/fermé Orifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de test max. [bar] 20 bar
Pression de test max. [psig] 290 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 9.791 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 15.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 225 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Water & Brine
Spécifications clés EV220B 15B N 12E NO000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 40 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 350 ms
Température ambiante max. [°C] 50 °C
Température ambiante max. [°F] 122 °F
Type EV220B
Type de raccord NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 4 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality