Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM

032U6537

Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: PED; CE, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Détails du produit

Poids brut 5.173 Kilogram
Poids Net 4.762 Kilogram
Volume 7.875 Liter
Numéro EAN 5702423031900

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Ouvert
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min] 46.2 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 142 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.351 psi
Dimension du raccord [in] 2
Dimensions de l'orifice [mm] 50 mm
Désignation du modèle EV220B 50
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 2 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
PED
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton DZR
Matériau du joint EPDM
Matériau du raccord Laiton DZR
Nom du programme pièces EV220B 15 - 50
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Observations sur la tolérance du fluide Fluide légèrement agressif
Vapeur max. 4 bar
Température : dépendante de la bobine
Orifice d'égalisation ouvert/fermé Orifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de test max. [bar] 20 bar
Pression de test max. [psig] 290 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 9.791 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 12.4 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 180 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Technical & Soft Water
Spécifications clés EV220B 50BD N 2E NC000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 5000 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 10000 ms
Température ambiante max. [°C] 50 °C
Température ambiante max. [°F] 122 °F
Type EV220B
Type de raccord NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 40 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality