Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, G, 3/4, 6.000 m³/h, NBR

032U528616

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.986 Kilogram
Poids Net 0.952 Kilogram
Volume 1.254 Liter
Numéro EAN 5702423201266

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Ouvert
Bobine BB
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Consommation électrique [W] 50Hz 11 W
Cv [gal/min] 6.95 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 145 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.35 psi
Dimension du raccord [in] 3/4
Dimensions de l'orifice [mm] 18 mm
Désignation du modèle EV220B 18
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 3/4 in
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Indice de protection IP65
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint NBR
Matériau du raccord Laiton
Nom du programme pièces EV220B 6 - 22
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Eau à une température max. de 60 °C/140 °F
Option Bobine Clip-on
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de test max. [bar] 15 bar
Pression de test max. [psig] 217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN 43650-A
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Water,Brine,Oil,Air
Spécifications clés EV220B 18B G 34N NC000 BB024AS
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 200 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 500 ms
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type EV220B
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 6 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality