Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, G, 2, 40.000 m³/h, NBR

032U460402

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Homologation: DNVGL-CG-0339; CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 5.421 Kilogram
Poids Net 5.016 Kilogram
Volume 5.187 Liter
Numéro EAN 5702423198535

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Ouvert
Bobine BB
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Consommation électrique [W] CC 16 W
Cv [gal/min] 46.2 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 174 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.35 psi
Dimension du raccord [in] 2
Dimensions de l'orifice [mm] 50 mm
Désignation du modèle EV220B 50
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 2 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Indice de protection IP65
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint NBR
Matériau du raccord Laiton
Nom du programme pièces EV220B 15 - 50
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Option Bobine Clip-on
Orifice d'égalisation ouvert/fermé Orifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de test max. [bar] 18 bar
Pression de test max. [psig] 261 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 12 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 12 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 174 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN 43650-A
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Water,Brine,Oil,Air
Spécifications clés EV220B 50B G 2N NC000 BB024DS
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 5000 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 10000 ms
Température ambiante max. [°C] 50 °C
Température ambiante max. [°F] 122 °F
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type EV220B
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 40 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality