Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, G, 3/4, 6.000 m³/h, FKM

032U1260

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Détails du produit

Poids brut 0.718 Kilogram
Poids Net 0.656 Kilogram
Volume 0.93 Liter
Numéro EAN 5702423023790

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Ouvert
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 6.95 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 145 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.35 psi
Dimension du raccord [in] 3/4
Dimensions de l'orifice [mm] 18 mm
Désignation du modèle EV220B 18
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 3/4 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint FKM
Matériau du raccord Laiton
Nom du programme pièces EV220B 6 - 22
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Eau à une température max. de 60 °C/140 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] 0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 32 °F
Pression de test max. [bar] 15 bar
Pression de test max. [psig] 217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Oil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clés EV220B 18B G 34F NC000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 200 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 500 ms
Température ambiante max. [°C] 40 °C
Température ambiante max. [°F] 104 °F
Type EV220B
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 6 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality