Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM

032U1254

Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Matériau du corps: Laiton nickelé, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Détails du produit

Poids brut 0.31 Kilogram
Poids Net 0.297 Kilogram
Volume 0.249 Liter
Numéro EAN 5702423055104

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Ouvert
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 1.75 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0.1 bar
Différence de pression [psi] [max.] 290 psi
Différence de pression [psi] [min.] 1.45 psi
Dimension du raccord [in] 1/2
Dimensions de l'orifice [mm] 10 mm
Désignation du modèle EV220B 10
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement Servocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 3/8 in
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton nickelé
Matériau du joint EPDM
Matériau du raccord Laiton nickelé
Nom du programme pièces EV220B 6 - 22
Nombre de voies 2/2
Nº de dossier SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression de test max. [bar] 30 bar
Pression de test max. [psig] 435 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 20 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 290 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Technical & Soft Water
Spécifications clés EV220B 10BN G 12E NC000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 50 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 300 ms
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Type EV220B
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 1.5 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality