CTM 2 LE 600 - Multi éjecteur liquide, CTM 2

032F5685

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 4.884 Kilogram
Poids Net 4.154 Kilogram
Volume 22.4 Liter
Numéro EAN 5702428997744

 

Catégorie de plage de pression Éjecteur liquide
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants PAG
POE
Conditions de débit massique R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Connecteurs standard EN 10220
Débit massique de l'éjecteur 1 [kg/h] 200 kg/h
Débit massique de l'éjecteur 1 [lb/h] 441 lb/h
Débit massique de l'éjecteur 2 [kg/h] 400 kg/h
Débit massique de l'éjecteur 2 [lb/h] 882 lb/h
Débit massique de l'éjecteur 3 [kg/h] 0 kg/h
Débit massique de l'éjecteur 3 [lb/h] 0 lb/h
Débit massique de l'éjecteur 4 [kg/h] 0 kg/h
Débit massique de l'éjecteur 4 [lb/h] 0 lb/h
Débit massique de l'éjecteur 5 [kg/h] 0 kg/h
Débit massique de l'éjecteur 5 [lb/h] 0 lb/h
Débit massique de l'éjecteur 6 [kg/h] 0 kg/h
Débit massique de l'éjecteur 6 [lb/h] 0 lb/h
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R744
Fluides frigorigènes homologués UL R744
Fonction NF
Fonction connexion A Entrée haute pression
Fonction connexion C Entrée d'aspiration
Fonction connexion E Sortie du réservoir
Groupe de produits Multi ejectors
Homologation PED
cURus
Humidité relative [% HR] [max.] 100 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Maintenable Pièces de rechange du Multi Ejector
Matériau de l'éjecteur Laiton
Matériau du corps Alliage d’aluminium
Matériau du raccord Acier inoxydable
Nom du produit Vanne de liquide CTM
Nom du produit dans le dossier SCIP CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Nom du programme pièces CTM
Nº de dossier SCIP 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
OPD max. [bar] 90 bar
OPD max. [psig] 1221 psig
OPD min. [bar] 0.1 bar
OPD min. [psig] 1.36 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -14 °F
Plage de température du fluide [°C] [max] 50 °C
Plage de température du fluide [°C] [min] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 122 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -14 °F
Pression de test max. [bar] 200 bar
Pression de test max. [psig] 2716.6 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Présence de batteries Non
Puissance - Débit massique [kg/h] 600 kg/h
Puissance débit massique [lb/h] 1323 lb/h
Puissance liquide - Débit massique [lb/h] 1323 lb/h
Puissance liquide – Débit massique [kg/h] 600 kg/h
Raccord E-C DeltaP max. [bar] 20 bar
Raccord E-C DeltaP max. [psig] 290 psi
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille conn. A pour brasage [pouces] 5/8 in
Taille conn. A pour soudage [pouces] 1/2 in
Taille conn. C pour brasage [pouces] 5/8 in
Taille conn. C pour soudage [pouces] 1/2 in
Taille conn. E pour brasage [pouces] 5/8 in
Taille conn. E pour soudage [pouces] 1/2 in
Type CTM 2
Type conn. A pour brasage ODF
Type conn. C pour brasage ODF
Type conn. E pour brasage ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality