Pressostat, CS

031E022566

Plage de pression de régulation: 4.00 - 12.00, Fonction du contact: TPST, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP55, Pression d’utilisation max. [bar]: 12.0

Détails du produit

Poids brut 0.52 Kilogram
Poids Net 0.45 Kilogram
Volume 1.219 Liter
Numéro EAN 5702423208692

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel à la plage de réglage max. [bar] [max.] 4 bar
Différentiel à la plage de réglage max. [bar] [min.] 2 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar] [max.] 1.5 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar] [min.] 1 bar
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element de détection de pression membranne
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 30 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact TPST
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
Indice de protection IP55
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat
Nº de dossier SCIP d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 12 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 4 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 174 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 58 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression de test max. [bar] Pe 20 bar
Pression de test max. [psig] 290 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 12 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 174 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 16
Taux de contact AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Type CS
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality