Préchauffeurs, FPHE 5 LE, 6 kg/h, Élément PTC (coefficient positif de température): 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6123

FPHE-LE - ENTRETIEN

Détails du produit

Poids brut 0.147 Kilogram
Poids Net 0.146 Kilogram
Volume 0.132 Liter
Numéro EAN 5702425095979

 

Capacité [kg/h] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description FPHE-LE - ENTRETIEN
Diamètre d'emboîtement [mm] 18.5 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Groupe de produits Preheaters
Homologation CE
Intertek Semko
DIN CERTCO
Nom du produit dans le dossier SCIP Oil preheaters FPHE LE
Nº de dossier SCIP 0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/8
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d'enclenchement [°C] 60 °C
Température de déclenchement [°C] 32 °C
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension d'alimentation [V] [Max.] 255 V
Tension d'alimentation [V] [Min.] 180 V
Thermostat 60/32
Type FPHE 5 LE
UL evaluated Out of scope
Vannede fermeture Oui
Élément PTC (coefficient positif de température) 1 x 70

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality