Préchauffeurs, FPHE 5, 6.00 kg/h, Élément PTC (coefficient positif de température): 1 x 120, Thermostat: 60/32

030N6013

FPHE 5 - ENTRETIEN

Détails du produit

Poids brut 0.113 Kilogram
Poids Net 0.112 Kilogram
Volume 0.116 Liter
Numéro EAN 5702425092336

 

Capacité [kg/h] 6 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description FPHE 5 - ENTRETIEN
Diamètre d'emboîtement [mm] 18.5 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Groupe de produits Preheaters
Homologation CE
Intertek Semko
Nom du produit dans le dossier SCIP Oil preheaters FPHE 5 other
Nº de dossier SCIP a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Présence de batteries Non
Raccordements M16 x 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d'enclenchement [°C] 60 °C
Température de déclenchement [°C] 32 °C
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension d'alimentation [V] [Max.] 255 V
Tension d'alimentation [V] [Min.] 180 V
Thermostat 60/32
Type FPHE 5
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 13
21
UL evaluated Out of scope
Vanne de fermeture Non
Élément PTC (coefficient positif de température) 1 x 120

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality