Gicleurs à eau Hago, #4023, 0.75 gal/h, 60 °, Pleine

030L4502

GICLEUR 4023 HAGO (NST,HP, P F, OR, PARTIE EN LAITON

Détails du produit

Poids brut 0.032 Kilogram
Poids Net 0.025 Kilogram
Volume 0.02 Liter
Numéro EAN 5702425204067

 

Angle de pulvérisation [°] 60 °
Capacité [gal US/h] 0.75 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description GICLEUR 4023 HAGO (NST,HP, P F, OR, PARTIE EN LAITON
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Finessede filtration [µm] 30-40
Groupe de produits Hago Water Nozzles
Homologation CE
UL
Nom du produit dans le dossier SCIP #4023 HAGO (NST,HP, P-F,BRASS PART, #88)
Nº de dossier SCIP 8dc88f96-a2a6-4bb5-8877-f2d3447b5527
Point de définition [kg/h] 160psi pression d'eau @ 31 SSU, gravité 1,0
Pression d'ouverture [psi] 160 psi
Pression de fermeture [psi] [Max.] 75 psi
Pression de fermeture [psi] [Min.] 50 psi
Produit de marque Hago
Présence de batteries Non
Répartition de pulvérisation Pleine
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type #4023
Type de filtre Frittage P
UL evaluated Yes
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality