Gicleurs à fioul, EH, 0.4 gal/h, 1.2 kg/h, 80 °, Creuse

030H8304

0.40GAL 80EH

Détails du produit

Poids brut 0.035 Kilogram
Poids Net 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
Numéro EAN 5702425021343

 

Angle de pulvérisation [°] 80 °
Capacité [gal US/h] 0.4 gal/h
Capacité [kg/h] 1.2 kg/h
Capacité [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN Non
China RoHS compliance Out of scope
Clapet anti-goutte LE Non
Description 0.40GAL 80EH
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Finessede filtration [µm] 45
Forme Conique
Groupe de produits Oil Nozzles
Homologation CE
Marquage répartition de pulvérisation EH
Nom du produit dans le dossier SCIP 30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Nº de dossier SCIP bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Point de définition [galUS/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h] 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Présence de batteries Non
Répartition de pulvérisation Creuse
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type EH
Type de filtre Frittage
Type de matériau Laiton
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality