Gicleurs à fioul, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 45 °, Pleine

030F5908

0.50GAL 45SR CEN

Détails du produit

Poids brut 0.035 Kilogram
Poids Net 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
Numéro EAN 5702425032448

 

Angle de pulvérisation [°] 45 °
Capacité [gal US/h] 0.5 gal/h
Capacité [kg/h] 1.87 kg/h
Capacité [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN Oui
China RoHS compliance Out of scope
Clapet anti-goutte LE Non
Description 0.50GAL 45SR CEN
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Finessede filtration [µm] 45
Forme Rond
Groupe de produits Oil Nozzles
Homologation CE
Marquage répartition de pulvérisation SR
Nom du produit dans le dossier SCIP OD-HR/SR Nozzle
Nº de dossier SCIP aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Point de définition [galUS/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteries Non
Répartition de pulvérisation Pleine
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type SR
Type de filtre Frittage
Type de matériau Laiton
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality