Gicleurs à fioul, OD B, 2.75 gal/h, 10.48 kg/h, 45 °, Semi-creuse

030B0066

2.75GAL 45B OD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.035 Kilogram
Gewicht netto 0.034 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425012624

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 2.75GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterklasse [µm] 140
Filtertyp Monel-Filtersieb
Form Konisch
Kapazität [kg/h] 10.48 kg/h
Kapazität [USgal/h] 2.75 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-Dossier Produktname OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sprühmuster Halbhohl
Sprühmuster-Kennzeichnung B
Sprühwinkel [°] 45 °
Typ OD B
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality