Gicleurs à fioul, OD B, 2.00 gal/h, 7.42 kg/h, 45 °, Semi-creuse

030B0063

2.00GAL 45B OD

Détails du produit

Poids brut 0.034 Kilogram
Poids Net 0.034 Kilogram
Volume 0.02 Liter
Numéro EAN 5702425005077

 

Angle de pulvérisation [°] 45 °
Capacité [gal US/h] 2 gal/h
Capacité [kg/h] 7.42 kg/h
Capacité [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN Non
China RoHS compliance Out of scope
Clapet anti-goutte LE Non
Description 2.00GAL 45B OD
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Finesse de filtration [µm] 140
Forme Conique
Groupe de produits Oil Nozzles
Homologation CE
Marquage répartition de pulvérisation B
Nom du produit dans le dossier SCIP OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Nº de dossier SCIP 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Point de définition [gal US/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteries Non
Répartition de pulvérisation Semi-creuse
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type OD B
Type de filtre Filtre Monel
Type de matériau Laiton
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality